Schneider-Electric
 
278319 foto- Schneider-electric
278319
M-Smart - Combi wisselschakelaar en WCD - Opbouw - Polarwit
EAN Code EAN Code: 
4042811049270
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten Systeem M
Beschermde naam M-Smart
Product or component type Schakelaar en contactdoos
Product presentatie Compleet product
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Outlet standard deviation Duits
Complementair
Functie schakelaar 2-wegs
Aandrijver Tuimelaar
Aantal stellen 1 voudig
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Nominale stroom Contactdoos: 16 A 250 V AC
Schakelaar: 16 AX 250 V AC
Aantal tuimelschakelaars 1
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Kleurtint Poolwit (RAL 9010)
Materiaal Polycarbonaat glanzend
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Standards DIN 49440
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,200 cm
Package 1 Width 9,200 cm
Package 1 Length 14,600 cm
Package 1 Weight 128,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 19,100 cm
Package 2 Length 38,500 cm
Package 2 Weight 1,458 kg
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 20,700 cm
Package 3 Width 30,600 cm
Package 3 Length 40,600 cm
Package 3 Weight 4,754 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.