Schneider-Electric
 
279075 foto- Schneider-electric
279075
Slagvast - WCD - 1-voudig - Blauw
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Plan
M-Elegance
M-Star
Product or component type Stopcontact
Product presentatie Compleet product
Standaard stopcontact Duits
Extra informatie stekkerbus Met scharnierend deksel
Complementair
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Bedradingsapparaat monteren Oppervlak
Bevestigingsmethode Met schroeven
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Kleurtint Blauw
Connections - terminals Schroefaansluitblok
Materiaal Polycarbonaat
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP44
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,100 cm
Package 1 Width 7,800 cm
Package 1 Length 9,700 cm
Package 1 Weight 186,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 19,600 cm
Package 2 Width 31,200 cm
Package 2 Length 40,400 cm
Package 2 Weight 5,992 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.