Schneider-Electric
 
370675 foto- Schneider-electric
370675
Slagvast - Wisselschakelaar - Opbouw - IP66 - Kunststof - Blauw
EAN Code EAN Code: 
4011281224609
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten Slagvast, Agrar
Beschermde naam Schokbestendig
Product or component type Tuimelschakelaar
Product presentatie Compleet product
Kleurtint Blauw
Complementair
Functie schakelaar 2-wegs
Aandrijver Tuimelaar
Montage apparaat Oppervlak
Bevestigingsmethode Met schroef
[Ue] rated operational voltage 250 V
Nominale stroom 16 AX
Aantal tuimelschakelaars 1
Connections - terminals Schroefklemmen
Materiaal Polycarbonaat
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP66
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,7 cm
Package 1 Width 7,3 cm
Package 1 Length 9,6 cm
Package 1 Weight 188,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,05 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months