|
|
|
372275
Slagvast - Wisselschakelaar - 2P - Opbouw - IP66 - Kunststof - Blauw
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Merten HD
|
Range
|
Merten
|
Product name
|
Impact-Resistant
|
Beschermde naam
|
Schokbestendig
|
Product or component type
|
Tuimelschakelaar
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Kleurtint
|
Blauw
|
Complementair
Functie schakelaar
|
2-polig 1-weg
|
Aandrijver
|
Tuimelaar
|
Montage apparaat
|
Oppervlak
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroef
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Nominale stroom
|
16 AX
|
Aantal tuimelschakelaars
|
1
|
Controlelamp
|
Indicatielampje
|
Connections - terminals
|
Schroefklemmen
|
Materiaal
|
Polycarbonaat
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP66
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,900 cm
|
Package 1 Width
|
7,800 cm
|
Package 1 Length
|
9,700 cm
|
Package 1 Weight
|
192,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
20,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,900 cm
|
Package 2 Length
|
40,500 cm
|
Package 2 Weight
|
6,156 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|