Schneider-Electric
 
381704 foto- Schneider-electric
381704
Contura - Kruisschakelaar - Opbouw - IP20 - Polarwit
EAN Code EAN Code: 
4013984111613
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range ELSO
Range compatibility ELSO Contura
Product or component type Schakelaar
Product presentatie Compleet product
Kleurtint Puur wit (RAL 9010)
Quantity per set Set van 10
Complementair
Aandrijver Tuimelaar
Montage apparaat Oppervlak
Functie schakelaar Tussenliggend
Aantal tuimelschakelaars 1
Nominale stroom 10 A bij 250 V AC
Markering Zonder markeringen
Aansluitingen - aansluitklemmen Plug-in: koper, klemaansluiting 1.5...2.5 mm²
Materiaal Thermoplast
Height 63 mm
Width 63 mm
Projectiediepte 30 mm
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 6,5 cm
Package 1 Weight 64,1 g
Unit Type of Package 2 Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,5 cm
Package 2 Width 16,7 cm
Package 2 Length 20 cm
Package 2 Weight 641 g
Package 3 Height 91,9 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.