Schneider-Electric
 
382104 foto- Schneider-electric
382104
Contura - Impulsschakelaar - Opbouw - IP20 - Polarwit
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range ELSO
Bereik compatibiliteit ELSO Contura
Product or component type Drukknop
Product presentatie Compleet product
Kleurtint Puur wit (RAL 9010)
Quantity per set Set van 10
Complementair
Aandrijver Drukknop
Montage apparaat Oppervlak
Functie schakelaar NO drukknop
Aantal tuimelschakelaars 1
Nominale stroom 10 A bij 250 V AC
Markering Zonder markeringen
Aansluitingen - aansluitklemmen Plug-in: koper, klemaansluiting 1.5...2.5 mm²
Materiaal Thermoplast
Height 63 mm
Width 63 mm
Projectiediepte 30 mm
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 6,5 cm
Package 1 Weight 58,6 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,5 cm
Package 2 Width 16,7 cm
Package 2 Length 20 cm
Package 2 Weight 586 g
Package 3 Height 91,9 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.