|
|
|
388219
Systeem M - Afdekraam - Atelier-M - 2-voudig - Kunststof - Polarwit
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten System M
|
Beschermde naam
|
Atelier-M
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Kleurtint
|
Poolwit glanzend
|
Colour code
|
RAL 9010
|
Complementair
Aantal stellen
|
2 voudig
|
Mounting mode
|
Horizontaal en verticaal
|
Materiaal
|
Polycarbonaat glanzend
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
26 g
|
Hoogte verpakking 1
|
1,2 cm
|
Breedte verpakking 1
|
8,1 cm
|
Lengte verpakking 1
|
15,2 cm
|
Type verpakking 2
|
BB1
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
10
|
Gewicht verpakking 2
|
316 g
|
Hoogte verpakking 2
|
9,2 cm
|
Breedte verpakking 2
|
12,1 cm
|
Lengte verpakking 2
|
16,2 cm
|
Type verpakking 3
|
CAR
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
160
|
Gewicht verpakking 3
|
5,46 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
32,5 cm
|
Breedte verpakking 3
|
30 cm
|
Lengte verpakking 3
|
40 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|