Schneider-Electric
 
388319 foto- Schneider-electric
388319
Systeem M - Afdekraam - Atelier-M - 3-voudig - Kunststof - Polarwit
Technische informatie
Hoofd
Range Merten Systeem M
Beschermde naam Atelier-M
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 3 voudig
Kleur Poolwit (RAL 9010)
Oppervlakte afwerking Glanzend
Materiaal Polycarbonaat
Mounting mode Horizontaal en verticaal
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,300 cm
Package 1 Width 11,700 cm
Package 1 Length 24,700 cm
Package 1 Weight 38,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,800 cm
Package 2 Width 13,200 cm
Package 2 Length 23,800 cm
Package 2 Weight 438,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 31,100 cm
Package 3 Width 35,200 cm
Package 3 Length 40,700 cm
Package 3 Weight 4,818 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist