Schneider-Electric
 
388325 foto- Schneider-electric
388325
Systeem M - Afdekraam - Atelier-M - 3-voudig - Kunststof - Actief wit
EAN Code EAN Code: 
4042811086213
Technische informatie
Hoofd
Range Merten Systeem M
Beschermde naam Atelier-M
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 3 voudig
Kleur Actiefwit (RAL 9016)
Oppervlakte afwerking Glanzend
Oppervlaktebehandeling Antibacterieel
Materiaal Polycarbonaat
Mounting mode Horizontaal en verticaal
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,9 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 22,5 cm
Package 1 Weight 38,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,2 cm
Package 2 Width 12,1 cm
Package 2 Length 23,5 cm
Package 2 Weight 454,0 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 32,5 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 5,01 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist