Schneider-Electric
 
388419 foto- Schneider-electric
388419
Systeem M - Afdekraam - Atelier-M - 4-voudig - Kunststof - Polarwit
EAN Code EAN Code: 
4042811081126
Technische informatie
Hoofd
Range Merten System M
Beschermde naam Atelier-M
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 4 voudig
Colour Poolwit (RAL 9010)
Oppervlakte afwerking Glanzend
Materiaal Polycarbonaat
Mounting mode Horizontaal en verticaal
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 29,5 cm
Package 1 Width 0,9 cm
Package 1 Length 8,0 cm
Package 1 Weight 52,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 30,6 cm
Package 2 Width 2,6 cm
Package 2 Length 9,2 cm
Package 2 Weight 135,0 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 44
Package 3 Height 18,5 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,38 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product