|
|
|
388504
Contura - Combi serieschakelaar en WCD - Opbouw - Polarwit
|
|
|
Hoofd
Range
|
ELSO
|
Bereik compatibiliteit
|
ELSO Contura
|
Product or component type
|
Schakelaar en contactdoos
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Installatierichting
|
Verticaal
|
Standaard beschrijving uitgang
|
Laterale aarding
|
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E
|
Kleurtint
|
Puur wit (RAL 9010)
|
Quantity per set
|
Set van 10
|
Complementair
Aantal stopcontacten
|
1
|
Aandrijver
|
Tuimelaar
|
Montage apparaat
|
Oppervlak
|
Functie schakelaar
|
Dubbel 1-wegs
|
Aantal tuimelschakelaars
|
2
|
Nominale stroom
|
16 A bij 250 V AC
|
Markering
|
Zonder markeringen
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Plug-in: koper, klemaansluiting 1.5...2.5 mm²
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Height
|
113 mm
|
Width
|
63 mm
|
Projectiediepte
|
43 mm
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Package 1 Weight
|
155,8 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
12,9 cm
|
Package 2 Width
|
19,8 cm
|
Package 2 Length
|
24,9 cm
|
Package 2 Weight
|
1,558 kg
|
Package 3 Height
|
92,5 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|