|
|
|
395404
Contura - WCD - Opbouw - 2-voudig - Verticaal - Randaarde - Polarwit
|
|
|
Hoofd
Range
|
ELSO
|
Range compatibility
|
ELSO Contura
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Standaard beschrijving uitgang
|
Laterale aarding
|
Configuratie polen stopcontact
|
2 x 2P + E
|
Kleurtint
|
Pure white (RAL 9010)
|
Quantity per set
|
Set van 10
|
Complementair
Aantal stopcontacten
|
2
|
Montage apparaat
|
Oppervlak
|
Nominale stroom
|
16 A at 250 V AC
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Screw terminals: copper 1.5...2.5 mm²
Screw terminals: aluminium 2.5 mm²
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Height
|
105 mm
|
Width
|
63 mm
|
Projectiediepte
|
43 mm
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20
|
Milieu-eigenschappen
|
Halogeenvrij
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
132,2 g
|
Hoogte verpakking 1
|
3 cm
|
Breedte verpakking 1
|
7 cm
|
Lengte verpakking 1
|
7 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet EU-verklaring RoHS
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|