Schneider-Electric
 
395804 foto- Schneider-electric
395804
Contura - WCD - Opbouw - 1-voudig - Zonder randaarde - Polarwit
EAN Code EAN Code: 
4013984115239
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range ELSO
Bereik compatibiliteit ELSO Contura
Product or component type Stopcontact
Product presentatie Compleet product
Standaard beschrijving uitgang Zonder aardcontact
Configuratie polen stopcontact 2P
Kleurtint Puur wit (RAL 9010)
Quantity per set Set van 10
Complementair
Aantal stopcontacten 1
Montage apparaat Oppervlak
Nominale stroom 16 A bij 250 V AC
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefklemmen: koper, klemaansluiting 1.5...2.5 mm²
Schroefklemmen: aluminium, klemaansluiting 2,5 mm²
Materiaal Thermoplast
Hoogte 63 mm
Breedte 63 mm
Projectiediepte 43 mm
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 7,0 cm
Package 1 Weight 72,29 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,5 cm
Package 2 Width 19,5 cm
Package 2 Length 24,3 cm
Package 2 Weight 722,9 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.