Schneider-Electric
 
478119 foto- Schneider-electric
478119
Systeem M - Afdekraam - M-Smart - 1-voudig - Kunststof - Polarwit
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Range of product Merten M-Smart
Beschermde naam M-Smart
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 1 voudig
Colour Poolwit (RAL 9010)
Oppervlakte afwerking Glanzend
Materiaal Polycarbonaat
Mounting mode Horizontaal en verticaal
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,900 cm
Package 1 Width 10,300 cm
Package 1 Length 10,600 cm
Package 1 Weight 18,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,700 cm
Package 2 Width 9,200 cm
Package 2 Length 12,400 cm
Package 2 Weight 208,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 30,400 cm
Package 3 Width 34,300 cm
Package 3 Length 40,600 cm
Package 3 Weight 6,668 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
Cradle-to-Cradle
print Zilver
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product