Schneider-Electric
 
478225 foto- Schneider-electric
478225
Systeem M - Afdekraam - M-Smart - 2-voudig - Kunststof - Actief wit
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Range of product Merten Systeem M
Beschermde naam M-Smart
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 2 voudig
Colour Actiefwit (RAL 9016)
Oppervlakte afwerking Glanzend
Oppervlaktebehandeling Antibacterieel
Materiaal Polycarbonaat
Mounting mode Horizontaal en verticaal
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,700 cm
Package 1 Width 11,800 cm
Package 1 Length 17,800 cm
Package 1 Weight 28,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,200 cm
Package 2 Width 12,100 cm
Package 2 Length 16,800 cm
Package 2 Weight 324,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 31,200 cm
Package 3 Width 34,100 cm
Package 3 Length 40,300 cm
Package 3 Weight 6,942 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist