Schneider-Electric
 
478325 foto- Schneider-electric
478325
Systeem M - Afdekraam - M-Smart - 3-voudig - Kunststof - Actief wit
EAN Code EAN Code: 
4042811043766
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Range of product Merten Systeem M
Beschermde naam M-Smart
Product or component type Afdekframe
Product name System M
Complementair
Aantal stellen 3 voudig
Kleur Actiefwit (RAL 9016)
Oppervlakte afwerking Glanzend
Oppervlaktebehandeling Antibacterieel
Materiaal Polycarbonaat
Mounting mode Horizontaal en verticaal
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 22,200 cm
Package 1 Weight 34,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,600 cm
Package 2 Width 13,000 cm
Package 2 Length 23,900 cm
Package 2 Weight 420,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 20,000 cm
Package 3 Width 30,400 cm
Package 3 Length 40,200 cm
Package 3 Weight 2,878 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months