|
|
|
478419
Systeem M - Afdekraam - M-Smart - 4-voudig - Kunststof - Polarwit
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Range of product
|
Merten M-Smart
|
Beschermde naam
|
M-Smart
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Complementair
Aantal stellen
|
4 voudig
|
Colour
|
Poolwit (RAL 9010)
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Materiaal
|
Polycarbonaat
|
Mounting mode
|
Horizontaal en verticaal
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,100 cm
|
Package 1 Width
|
8,700 cm
|
Package 1 Length
|
31,800 cm
|
Package 1 Weight
|
52,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
2,700 cm
|
Package 2 Width
|
8,800 cm
|
Package 2 Length
|
32,800 cm
|
Package 2 Weight
|
128,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
44
|
Package 3 Height
|
20,100 cm
|
Package 3 Width
|
30,900 cm
|
Package 3 Length
|
40,200 cm
|
Package 3 Weight
|
3,208 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|