Schneider-Electric
 
478519 foto- Schneider-electric
478519
Systeem M - Afdekraam - M-Smart - 5-voudig - Kunststof - Polarwit
EAN Code EAN Code: 
4042811033156
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Range of product Merten M-Smart
Beschermde naam M-Smart
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 5 voudig
Colour Poolwit (RAL 9010)
Oppervlakte afwerking Glanzend
Materiaal Polycarbonaat
Mounting mode Horizontaal en verticaal
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,4 cm
Package 1 Width 9,4 cm
Package 1 Length 37,5 cm
Package 1 Weight 101,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 38
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,24 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
Cradle-to-Cradle
print Zilver
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months