Schneider-Electric
 
ADV1B206A foto- Schneider-electric
ADV1B206A
Advanced Groepenkast - 6 Groepen - 1 Fase
EAN Code EAN Code: 
3606482072237
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Enclosure type Distributiebehuizing
Range of product Advanced
Product or component type Verdeelbord
Configuratie behuizing Basis
Complementair
Aantal fasen in netwerk 1 fase
Aantal horizontale rijen 2
Totaal aantal groepen 6
Aantal directe groepen 0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar 6
Beveiligingstype RCCB 2P 40 A 30 mA
Materiaal behuizing Kunststof
Height 380,0 mm
Width 220,0 mm
Depth 110 mm
Type frontplaat Voorpanelen
Montage behuizing Oppervlak
Montagesteun 35 mm symmetrische DIN-rail
Colour Zwart
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,500 cm
Package 1 Width 23,000 cm
Package 1 Length 40,000 cm
Package 1 Weight 2,900 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 68,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 145,000 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS In studie