Schneider-Electric
 
ADV1B208A foto- Schneider-electric
ADV1B208A
Advanced Groepenkast - 8 Groepen - 1 Fase
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Enclosure type Distributiebehuizing
Range of product Advanced
Product or component type Verdeelbord
Configuratie behuizing Basis
Complementair
Aantal fasen in netwerk 1 fase
Aantal horizontale rijen 2
Totaal aantal groepen 8
Aantal directe groepen 0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar 8
Beveiligingstype RCCB 2P 40 A 30 mA
Materiaal behuizing Kunststof
Height 380,0 mm
Width 220,0 mm
Depth 110 mm
Type frontplaat Voorpanelen
Montage behuizing Oppervlak
Montagesteun 35 mm symmetrische DIN-rail
Colour Zwart
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 22 cm
Package 1 Width 38 cm
Package 1 Length 11 cm
Package 1 Weight 0,001 g
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS In studie