|
|
|
ADVBELTRAFO
DOMAE - Beltransformator - Usec.=8/12V AC - incl. bekabeling
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 14, 2022
|
|
|
|
|
Hoofd
Product or component type
|
Omvormer
|
Device short name
|
TR
|
Type transformator
|
Beltransformator
|
Complementair
[Ue] rated operational voltage
|
230 V AC 50 Hz
|
Uitgangsspanning
|
8/12 V:
|
Uitgang kortsluitbeveiliging
|
Ingebouwd
|
Nominaal vermogen in VA
|
8 VA
|
Mounting mode
|
Clip-on
|
Mounting support
|
35 mm symmetrische DIN-rail
|
Aantal modules van 9 mm
|
4
|
Height
|
89 mm
|
Width
|
36 mm
|
Depth
|
60 mm
|
Net weight
|
0,24 kg
|
Colour
|
Wit
|
Hulpaansluitklem
|
Tunnelaansluitklemmen 2,5 mm²
|
Wire stripping length
|
6 mm for boven- of onderkant connection
|
Tightening torque
|
0,5 N.m
|
Elektrische aansluiting
|
Voorbedrade kabel
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60529
IEC 61558-2-8
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…55 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…80 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
11,0 cm
|
Package 1 Length
|
16,0 cm
|
Package 1 Weight
|
390,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|