|
|
|
BVS500I-GR
Schneider Electric EASY UPS BVS 500VA, Schuko outlet
|
|
|
Overzicht
Levertijd
|
Meestal op voorraad
|
Hoofd
Product or component type
|
Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
|
Batterijtype
|
Loodzuur batterij
|
Topologie
|
Lijn interactief
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Reset
|
Automatische reset
|
Range of product
|
Easy UPS 1Ph BVS-serie
|
Complementair
Installatietype
|
Binnen
|
Overspanningsenergie
|
156 J
|
Type signaal
|
Benadering van sinusgolf in stappen
|
Beveiligingstype
|
Overspanningsbeveiligingsinrichting (SPD)
Installatieautomaat (MCB)
Zekering
|
Ingangsspanning
|
230 V AC
|
Uitgangsspanning
|
230 V
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Overdrachtsduur
|
Standaard 6 ms: maximaal 10 ms
|
Network frequency
|
45...65 Hz
|
Stroombereik
|
500 VA
300 W
|
Elektrische aansluiting
|
Invoer: 1 inlaat Schuko CEE 7/P
Uitvoer: 4 uitgang Schuko CEE 7
|
Lokale signalering
|
Alarm, karakteristiek voor batterij bijna leeg
Alarm, continue of intermitterende toon voor overbelasting
LED voor batterijstatus
|
Aantal batterijen
|
1
|
Oplaadtijd
|
8 h
|
Batterij voltage
|
12 V
|
Batterijcapaciteit
|
4,5 AH
|
Levensduur batterij
|
5 yr
|
Gewicht product
|
3,9 kg
|
Hoogte
|
92,5 mm
|
Breedte
|
160,5 mm
|
Diepte
|
305 mm
|
Omgeving
Relatieve vochtigheid
|
0…90 %, niet-condenserend
|
Operating altitude
|
0...6561 Voet
|
Ambient air temperature for operation
|
0…40 °C
|
Standards
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Product certifications
|
CE
|
Fysiek
Mounting support
|
Wand
Bodem
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,500 cm
|
Package 1 Width
|
23,500 cm
|
Package 1 Length
|
37,000 cm
|
Package 1 Weight
|
3,889 kg
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
25,000 cm
|
Package 2 Width
|
39,000 cm
|
Package 2 Length
|
58,000 cm
|
Package 2 Weight
|
17,784 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
105,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
230,408 kg
|
SCC14
|
10731304338441
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|