Schneider-Electric
 
BVS650I-GR foto- Schneider-electric
BVS650I-GR
Schneider Electric EASY UPS BVS 650VA, Schuko outlet
EAN Code EAN Code: 
731304338482
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Product or component type Uninterruptible power supply (UPS)
Batterijtype Loodzuur batterij
Topologie Line interactive
Quantity per set Set van 1
Reset Automatische reset
Range of product Easy UPS 1Ph BVS Series
Complementair
Installatietype Binnen
Surge Energy 156 J
Type signaal Benadering van sinusgolf in stappen
Beveiligingstype Surge protection device (SPD)
Installatieautomaat (MCB)
Fuse
Ingangsspanning 230 V AC
Uitgangsspanning 230 V
IP-beschermingsgraad IP20
Overdrachtsduur Standaard 6 ms: maximaal 10 ms
Network frequency 45...65 Hz
Stroombereik 650 VA
375 W
Elektrische aansluiting Invoer: 1 inlet Schuko CEE 7/P
Uitvoer: 4 uitgang Schuko CEE 7
Lokale signalering Alarm, distinctive voor batterij bijna leeg
Alarm, continue of intermitterende toon voor overbelasting
LED voor batterijstatus
Aantal batterijen 1
Oplaadtijd 8 h
Batterij voltage 12 V
Batterijcapaciteit 7,0 AH
Levensduur batterij 5 yr
Gewicht product 4,5 kg
Hoogte 92,5 mm
Breedte 160,5 mm
Diepte 305 mm
Omgeving
Relatieve vochtigheid 0…90 %, niet-condenserend
Operating altitude 0...6561 ft
Ambient air temperature for operation 0…40 °C
Standards EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Product certifications CE
Fysiek
Mounting support Wand
Bodem
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,505 cm
Package 1 Width 16,51 cm
Package 1 Length 9,246 cm
Package 1 Weight 4,5 kg
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 25 cm
Package 2 Width 39 cm
Package 2 Length 58 cm
Package 2 Weight 20,35 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 91 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 244,22 kg
SCC14 10731304338489
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 2 years