Schneider-Electric
 
EVH4S03NC foto- Schneider-electric
EVH4S03NC
EVlink Home Laadstation, 1F, Met 5m vaste kabel, 3,7kW, 16A
EAN Code EAN Code: 
3606482107335
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range EVlink
Product name Evlinke home
Product or component type Oplaadstation
Beschrijving polen 1P + N
Mounting mode Wandmontage
Type aanbod “basic”
Max. vermogen 3,7 kW 16 A 230 V
Aantal laadpunten 1
Aansluiting op het voertuig Bevestigde kabel T2 midden kast boven en onder 5 m
Quantity per set Set van 1
Complementair
Nominale voedingsspanning 230 V AC 50 Hz +/- 10 %
Aardingssysteem TT
TN-S
Aantal ingangen 1
Ingangstype Hulp voor dynamisch energiebeheer
Besturingstype Rood 1 noodstop, functie: 1 drukknop
Lokale signalering Rood, groen en blauw 1 LED, functie: statusaanduiding
Type bescherming Differentieelbeveiliging
Height 409 mm
Width 282 mm
Depth 148 mm
Net weight 4,5 kg
Colour Wit (RAL 9003)
Standards EN 61851
IEC 61851-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
Product certifications CE
UKCA
Maximale netstroom 16 A
Omgeving
IP beschermingsgraad IP55 conform aan EN/IEC 60529
IK beschermingsgraad IK10 conform aan IEC 62262
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -30…50 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Relative humidity 5…95 %
Bedrijfshoogte 0...2000 m
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 33,100 cm
Package 1 Width 39,500 cm
Package 1 Length 49,000 cm
Package 1 Weight 6,913 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 79,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 67,000 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur