Schneider-Electric
 
IMT23222 foto- Schneider-electric
IMT23222
Thorsman - Digitale Multimeter - Cat III - 600V
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Thorsman
Product or component type Digital multimeter
Voeding Batterij 9 V
Complementair
Type display Monochroom STN LCD met achtergrondverlichting
Type instelling Manual
Signaling function Batterij bijna leeg door visueel
Beschikbarefunctie Handsfree operations
Data hold function
Type bescherming Zekering
Type meting Spanning DC: 200mV/2/20/200/600 V
Spanning AC: 200/600 V
Stroom DC: 200µA/2/20/200mA/10 A
Resistance: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/2 MOhm
Measurement category Category III 600 V
Taal Portugees
Pools
Spaans
Duits
Frans
Engels
Height 150 mm
Width 90 mm
Depth 40 mm
Gewicht product 290 g Met batterij
Omgeving
Standards IEC 61010
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,2 cm
Package 1 Width 17,4 cm
Package 1 Length 26,4 cm
Package 1 Weight 442,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,956 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja