|
|
|
IMT33100
Thorsman - Goliath LED werklamp - 30W - Schuko DE
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 30, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thorsman
|
Product name
|
Thorsman 30 LED
|
Product or component type
|
Werklicht
|
Lichtbron
|
80 x SMD LED 5630 30 W
|
Complementair
Installatietype
|
Binnen
Buiten
|
[Ue] rated operational voltage
|
100...240 V
|
Network type
|
AC
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Plug pole configuratie
|
2P + E
|
Plug standaard
|
Schuko/FR
|
Outlet standard deviation
|
Schuko DE
|
Aantal stopcontacten
|
1
|
Lichtstroom
|
2850 lm
|
Levensduur lamp
|
50000 h
|
Kleurweergave-index
|
Ra=80
|
Bundelhoek
|
100 °
|
Isolatiemateriaal draden
|
Neoprene
|
Materiaal
|
TPE (thermoplastisch elastomeer)
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
|
Elektrische aansluiting
|
Voedingskabel H07RN-F3G1.5 2 m
|
Height
|
250 mm
|
Width
|
256 mm
|
Depth
|
109 mm
|
Net weight
|
1,76 kg
|
Targeted country
|
Duitsland
|
Omgeving
Milieu-eigenschappen
|
Spatwaterdicht
Stofdicht
|
IP-beschermingsgraad
|
IP54
|
IK-beschermingsgraad
|
IK07
|
Quality labels
|
CE
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…40 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12 cm
|
Package 1 Width
|
26 cm
|
Package 1 Length
|
31,5 cm
|
Package 1 Weight
|
2,013 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|