|
|
|
IMT33140
Thorsman - Kabelhaspel - 20m - HO5VVF - 3G1.5 - IP20 - Schuko
|
|
|
Hoofd
Range
|
PROchantier
|
Product or component type
|
Cable reel
|
Device application
|
Voeding
|
Complementair
Kabellengte
|
20 m
|
Cable cross section
|
1,5 mm²
|
Type kabel
|
H05VV-F3G1.5
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Height
|
260 mm
|
Width
|
352 mm
|
Depth
|
192 mm
|
Net weight
|
4,43 kg
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
5,8 kg
|
Hoogte verpakking 1
|
38 cm
|
Breedte verpakking 1
|
25,7 cm
|
Lengte verpakking 1
|
29,8 cm
|
Type verpakking 2
|
P12
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
24
|
Gewicht verpakking 2
|
151,2 kg
|
Hoogte verpakking 2
|
91 cm
|
Breedte verpakking 2
|
80 cm
|
Lengte verpakking 2
|
120 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|