Schneider-Electric
 
IMT33147 foto- Schneider-electric
IMT33147
Thorsman - Kabelhaspel - 25m - HO7RNF - 3G1.5 - IP44 - Schuko
EAN Code: 
3606481374981
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PROchantier
Product or component type Cable reel
Device application Voeding
Complementair
Kabellengte 25 m
Cable cross section 1,5 mm²
Type kabel H07RN-F3G1.5
Quantity per set Set van 1
Hoogte 289 mm
Breedte 377 mm
Diepte 220 mm
Net weight 7,23 kg
Omgeving
IP beschermingsgraad IP44
IK-beschermingsgraad IK08
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 7,802 kg
Hoogte verpakking 1 23,5 cm
Breedte verpakking 1 30,5 cm
Lengte verpakking 1 40,5 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 1
Gewicht verpakking 2 7,802 kg
Hoogte verpakking 2 40,5 cm
Breedte verpakking 2 23,5 cm
Lengte verpakking 2 30 cm
Type verpakking 3 P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 12
Gewicht verpakking 3 105,624 kg
Hoogte verpakking 3 80 cm
Breedte verpakking 3 80 cm
Lengte verpakking 3 120 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur