Schneider-Electric
 
IMT33158 foto- Schneider-electric
IMT33158
Thorsman - Kabelhaspel - 40m - HO7RNF - 3G1.5 - IP44 - Schuko
EAN Code EAN Code: 
4360648137509
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Thorsman
Range of product PROchantier
Product name Thorsman cable reel Professional
Product or component type Extension cable reel
Device application Voeding
[Ue] rated operational voltage 230 V
[In] rated current 13 A
Nummerstekkerbus 4
Kleurtint Green/black
Complementair
Standaard stopcontact CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Kabellengte 40 m
Cable cross section 1,5 mm²
Type kabel H07RN-F3G1.5
Height 355 mm
Width 439 mm
Diepte 226 mm
Net weight 9,74 kg
Omgeving
IP beschermingsgraad IP44
IK-beschermingsgraad IK08
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,000 cm
Package 1 Width 39,500 cm
Package 1 Length 46,000 cm
Package 1 Weight 11,575 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 60,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 104,600 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur