Schneider-Electric
 
IMT38068 foto- Schneider-electric
IMT38068
Thorsman Rapstrap - Kabelbinder tieraps - 24 stuks - Zwart
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Rapstrap
Product or component type Verwijderbare
Mounting mode Geklemd
Colour Zwart
Complementair
Maximale belasting 10 kg
Bundle size < 5 mm
> 80 mm
Materiaal Polyurethane elastomer
User manual language Portugees
Engels
Frans
Spaans
Nederlands
Dikte 1,25 mm
Lengte 300 mm
Width 10 mm
Quantity per set Set van 24
Type of packing Blister met Eurohole
Omgeving
Ambient air temperature for operation -20…60 °C geen belasting
-68 °C broos punt
Vlamvertraging HB conform aan UL 94
Milieu-eigenschappen Weerstand tegen UV
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,5 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 30,0 cm
Package 1 Weight 15,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 11,288 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 2400
Package 3 Height 80 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 183,8 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product