|
|
|
IMT47210
Mureva Breedstraler - 30W 4000K - IP65 230V
|
|
|
Hoofd
Range
|
Mureva
|
Range of product
|
Mureva lights
|
Product name
|
Floodlight
|
Product or component type
|
Lamp
|
Device application
|
Warenhuizen en parkeergarages
Residential
Media device support
Public areas
Secure lighting
Stadiums and arenas
|
Complementair
Installatietype
|
Buiten
|
Total system power
|
30 W
|
Lichtbron
|
LED
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
230 V AC
|
Vermogensfactor
|
0,9
|
Kleurweergave-index
|
Ra=80
|
Lichtstroom
|
3000 lm
|
Levensduur lamp
|
50000 h
|
Kleurtemperatuur
|
4000 K
|
Kleur
|
Zwart
|
Bundelhoek
|
110 °
|
Vorm
|
Rechthoekig
|
Height
|
189,4 mm
|
Width
|
141,4 mm
|
Depth
|
26,5 mm
|
Net weight
|
780 g
|
Omgeving
Milieu-eigenschappen
|
Weersbestendig
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65
|
IK-beschermingsgraad
|
IK05
|
Ambient air temperature for operation
|
-30…45 °C
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
750 g
|
Hoogte verpakking 1
|
19,8 cm
|
Breedte verpakking 1
|
19,8 cm
|
Lengte verpakking 1
|
19,8 cm
|
Type verpakking 2
|
S04
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
15
|
Gewicht verpakking 2
|
11,953 kg
|
Hoogte verpakking 2
|
30 cm
|
Breedte verpakking 2
|
40 cm
|
Lengte verpakking 2
|
60 cm
|
Type verpakking 3
|
P12
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
120
|
Gewicht verpakking 3
|
107,624 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
80 cm
|
Breedte verpakking 3
|
80 cm
|
Lengte verpakking 3
|
120 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|