|
|
|
IMT47212
Mureva Breedstraler - 50W 4000K - IP65 230V
|
|
|
Hoofd
Range
|
Mureva
|
Range of product
|
Mureva verlichting
|
Product or component type
|
Schijnwerper
|
Device application
|
Warenhuizen en parkeergarages
Residentieel
Media apparaatsteun
Openbare zones
Veilige verlichting
Stadions en arena's
|
Complementair
Installatietype
|
Buiten
|
Totaal systeemvermogen
|
50 W
|
Lichtbron
|
LED
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
230 V AC
|
Voeding uitgangsstroom
|
0,9
|
Kleurweergave-index
|
Ra=80
|
Lichtstroom
|
5000 lm
|
Levensduur lamp
|
50000 h
|
Kleurtemperatuur
|
4000 K
|
Kleurtint
|
Zwart
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse F
|
Bundelhoek
|
110 °
|
Vorm
|
Rechthoekig
|
Height
|
215,4 mm
|
Width
|
161,4 mm
|
Depth
|
31,0 mm
|
Net weight
|
1,02 kg
|
Omgeving
Milieu-eigenschappen
|
Weersbestendig
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65
|
IK-beschermingsgraad
|
IK05
|
Ambient air temperature for operation
|
-30…45 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
22,5 cm
|
Package 1 Width
|
22,5 cm
|
Package 1 Length
|
22,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,15 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
11,941 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
203,056 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|