Schneider-Electric
 
IMT47218 foto- Schneider-electric
IMT47218
Mureva Breedstraler - 30W 4000K - IP44 IR Bewegingssensor 230V
EAN Code EAN Code: 
3606489903183
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Mureva
Range of product Mureva lights
Product name Floodlight
Product or component type Lamp
Device application Warenhuizen en parkeergarages
Residential
Media device support
Public areas
Secure lighting
Stadiums and arenas
Complementair
Installatietype Buiten
Total system power 30 W
Lichtbron LED
Ue toegekende bedrijfspanning 230 V AC
Power factor 0,9
Kleurweergave-index Ra=80
Lichtstroom 3000 lm
Levensduur lamp 50000 h
Kleurtemperatuur 4000 K
Kleurtint Zwart
Voorziene uitrusting Sensor
Elektrische isolatieklasse Klasse F
Bundelhoek 110 °
Vorm Rechthoekig
Height 189,4 mm
Width 201,4 mm
Depth 26,5 mm
Net weight 820 g
Omgeving
Milieu-eigenschappen Weersbestendig
IP-beschermingsgraad IP44
IK-beschermingsgraad IK04
Ambient air temperature for operation -30…45 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 800,0 g
Hoogte verpakking 1 21,8 cm
Breedte verpakking 1 21,8 cm
Lengte verpakking 1 21,8 cm
Type verpakking 2 S04
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 8,703 kg
Hoogte verpakking 2 30,0 cm
Breedte verpakking 2 40,0 cm
Lengte verpakking 2 60,0 cm
Type verpakking 3 P12
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 80
Gewicht verpakking 3 81,624 kg
Hoogte verpakking 3 80,0 cm
Breedte verpakking 3 80,0 cm
Lengte verpakking 3 120,0 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 3 years