|
|
|
IMT47271
Werklamp, Thorsman, 35W, 4000 lumen, 4000K, Schuko stopcontact, USB A+C
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thorsman
|
Range of product
|
Thorsman werflampen
|
Product or component type
|
Werklicht
|
Device application
|
Verlichting
|
Lichtbron
|
LED 35 W
|
Complementair
[Ue] rated operational voltage
|
220...240 V
|
Network type
|
AC
|
Network frequency
|
50...60 Hz
|
Operationeel vermogen inW
|
35 W
|
Uitgangsspanning
|
5 V, 2,4 A
|
Plug pole configuratie
|
2P + E
|
Plug standaard
|
Schuko/FR
|
Aantal stopcontacten
|
1 x 2P + E, Schuko
|
Lichtstroom
|
4000 lm
|
Levensduur lamp
|
50000 h
|
Kleurweergave-index
|
Ra=80
|
Kleurtemperatuur
|
4000 K
|
Materiaal behuizing
|
PC + rubber
|
Height
|
270 mm
|
Width
|
260 mm
|
Depth
|
75 mm
|
Net weight
|
2,4 kg
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP54
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…40 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,600 cm
|
Package 1 Width
|
32,000 cm
|
Package 1 Length
|
27,000 cm
|
Package 1 Weight
|
2,750 kg
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
59,000 cm
|
Package 2 Length
|
39,600 cm
|
Package 2 Weight
|
12,248 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|