Schneider-Electric
 
INS44004 foto- Schneider-electric
INS44004
Desk Unit XS - Schuko Stopcontact + USB type A - Wit - Unica system+
EAN Code EAN Code: 
3606489819187
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Unica
Product or component type USB-lader + wandcontactdoosuitgang
Additional information 2 m power cable
Type servicebox Desk
Product presentatie Compleet product
Colour Wit
Standaard stopcontact Schuko
Complementair
Type of USB power supply USB type A
Mounting mode Verzonken montage
Number of socket 1 x 16 A
Uitgangsspanning 5 V 3.1 A DC
Product material PC (polycarbonaat)
Diameter 60 mm
Dikte 10…50 mm
Grootte Bevestigingsframe: XS
Depth 84 mm
Height 63 mm
Width 84 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,0 cm
Package 1 Width 13,0 cm
Package 1 Length 13,5 cm
Package 1 Weight 484,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,408 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 80,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 85,396 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur