Schneider-Electric
 
MEG2301-1419 foto- Schneider-electric
MEG2301-1419
Systeem M - WCD compleet - 1-voudig - Polarwit
EAN Code: 
4042811138615
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Merten
Product name System M
System M
Beschermde naam M-Star
M-Smart
M-Arc
M-Elegance
M-Plan
M-Star
M-Smart
M-Arc
M-Elegance
M-Plan
Product or component type Stopcontact
Product presentatie Compleet product
Standaard stopcontact Duits
Complementair
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Nummerstekkerbus 1
1
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Kleurtint Poolwit (RAL 9010)
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Materiaal Polycarbonaat glanzend
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 89 g
Hoogte verpakking 1 3,9 cm
Breedte verpakking 1 8 cm
Lengte verpakking 1 8 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 1,02 kg
Hoogte verpakking 2 9,1 cm
Breedte verpakking 2 18,1 cm
Lengte verpakking 2 27,1 cm
Type verpakking 3 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 60
Gewicht verpakking 3 6,418 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.