Schneider-Electric
 
MEG2301-1425 foto- Schneider-electric
MEG2301-1425
Systeem M - WCD compleet - 1-voudig - Actief wit
EAN Code EAN Code: 
4042811138622
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product name System m-inzetstukken
Beschermde naam M-Star
M-Smart
M-Arc
M-Elegance
M-Plan
Product presentatie Compleet product
Outlet standard deviation Duits
Product or component type Stopcontact
Complementair
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Kleurtint Actiefwit (RAL 9016)
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Oppervlaktebehandeling Antibacterieel
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Nummerstekkerbus 1
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,800 cm
Package 1 Width 8,700 cm
Package 1 Length 9,800 cm
Package 1 Weight 88,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,900 cm
Package 2 Width 18,300 cm
Package 2 Length 27,700 cm
Package 2 Weight 996,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,400 cm
Package 3 Width 33,700 cm
Package 3 Length 40,700 cm
Package 3 Weight 6,440 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.