|
|
|
MEG2310-0403
SCHUKO socket-outlet with hng.lid, shutter, screwl. term., black matt, System M
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product name
|
System M Inserts
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Device application
|
Voeding
|
Nummerstekkerbus
|
1
|
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Standaard stopcontact
|
CEE 7/3
|
Nominale stroom
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Network type
|
AC
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Kleurtint
|
Zwart (RAL 9005)
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Oppervlaktebehandeling
|
Geverfd
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Connections - terminals
|
Schroefloze aansluitklemmen
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
IK-beschermingsgraad
|
IK03
|
Width
|
73 mm
|
Height
|
73 mm
|
Depth
|
53 mm
|
Milieu en gezondheidsaspecten
|
Loodvrij
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,700 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,100 cm
|
Package 1 Weight
|
82,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,300 cm
|
Package 2 Width
|
18,100 cm
|
Package 2 Length
|
27,400 cm
|
Package 2 Weight
|
954,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
19,900 cm
|
Package 3 Width
|
30,400 cm
|
Package 3 Length
|
40,700 cm
|
Package 3 Weight
|
4,162 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|