Schneider-Electric
 
MEG2328-1419 foto- Schneider-electric
MEG2328-1419
Systeem M - WCD compleet - 2-voudig - Horizontaal - Kinderbeveiliging - Polarwit
EAN Code EAN Code: 
4042811140137
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product name System M
Aquadesign
Beschermde naam M-Star
M-Smart
M-Arc
M-Elegance
M-Plan
Product or component type Stopcontact
Product presentatie Compleet product
Outlet standard deviation Duits
Extra informatie stekkerbus Sluiting
Complementair
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Nummerstekkerbus 1
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Kleurtint Poolwit (RAL 9010)
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Materiaal Polycarbonaat glanzend
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 8,1 cm
Package 1 Length 15,2 cm
Package 1 Weight 190,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 8,6 cm
Package 2 Width 9,2 cm
Package 2 Length 15,4 cm
Package 2 Weight 417,0 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 18,5 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 6,66 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.