Schneider-Electric
 
MEG2328-1425 foto- Schneider-electric
MEG2328-1425
M-Smart - Combi WCD - 2-voudig - Horizontaal - Kinderbeveiliging - Actief wit
EAN Code EAN Code: 
4042811140144
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product name System M Inserts
Beschermde naam M-Star
M-Smart
M-Arc
M-Elegance
M-Plan
Product presentatie Compleet product
Outlet standard deviation Duits
Product or component type Stopcontact
Extra informatie stekkerbus Sluiting
Complementair
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Kleurtint Actiefwit (RAL 9016)
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Oppervlaktebehandeling Antibacterieel
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Nummerstekkerbus 1
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,800 cm
Package 1 Width 9,100 cm
Package 1 Length 15,200 cm
Package 1 Weight 186,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 9,200 cm
Package 2 Width 9,400 cm
Package 2 Length 15,500 cm
Package 2 Weight 416,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 20,000 cm
Package 3 Width 30,400 cm
Package 3 Length 41,600 cm
Package 3 Weight 6,632 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.