Schneider-Electric
 
MEG2425-1419 foto- Schneider-electric
MEG2425-1419
Systeem M - WCD compleet - 2-voudig - Verticaal - Kinderbeveiliging - Polarwit
EAN Code EAN Code: 
4042811190804
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten Systeem M
Beschermde naam M-Smart
Product or component type Stopcontact
Product name System m-inzetstukken
Complementair
Product presentatie Mechanisme met centrale plaat
Montage apparaat Verzonken
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Standaard beschrijving uitgang Laterale aarding
Outlet standard deviation Schuko
Nummerstekkerbus 2
Afdekkingstype Met rolluik
Nominale stroom 16 A
Aantal stellen 2 voudig
Kleurtint Poolwit
Bevestigingsmethode Met schroeven
[Ue] rated operational voltage 250 V
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,800 cm
Package 1 Width 9,900 cm
Package 1 Length 13,100 cm
Package 1 Weight 108,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 6,900 cm
Package 2 Width 17,800 cm
Package 2 Length 37,900 cm
Package 2 Weight 632,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 30,500 cm
Package 3 Width 33,800 cm
Package 3 Length 40,500 cm
Package 3 Weight 4,338 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist