Schneider-Electric
 
MEG2425-1425 foto- Schneider-electric
MEG2425-1425
Systeem M - WCD compleet - 2-voudig - Verticaal - Kinderbeveiliging - Actief wit
EAN Code EAN Code: 
4042811185145
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten Systeem M
Beschermde naam M-Smart
Product or component type Stopcontact
Product name System M Inserts
Complementair
Product presentatie Mechanisme met centrale plaat
Montage apparaat Verzonken
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Standaard beschrijving uitgang Laterale aarding
Outlet standard deviation Schuko
Nummerstekkerbus 2
Afdekkingstype Met rolluik
Nominale stroom 16 A
Aantal stellen 2 voudig
Kleurtint Poolwit
Bevestigingsmethode Met schroeven
[Ue] rated operational voltage 250 V
Materiaal Kunststof
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Materiaal Kunststof
Omgeving
Oppervlaktebehandeling Antibacterieel
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,1 cm
Package 1 Width 8,1 cm
Package 1 Length 12,1 cm
Package 1 Weight 119,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 32
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,82 kg
Unit Type of Package 3 BB1
Number of Units in Package 3 4
Package 3 Height 9,3 cm
Package 3 Width 9,3 cm
Package 3 Length 24,4 cm
Package 3 Weight 552,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS In studie
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist