|
|
|
MEG3855-0403
2-voudige wip voor rolluikschakelaar, Ocean plastic, Mat zwart, Systeem M
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Tuimelaar
|
Beschermde naam
|
M-Pure
M-Pure Decor
M-Smart
M-Plan
M-Elegance
|
Kleurtint
|
Zwart (RAL 9005)
|
Complementair
Aantal tuimelschakelaars
|
2
|
Bestemming product
|
Voor drukknop
|
Bevestigingsmethode
|
Met klem
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Oppervlaktebehandeling
|
Geverfd
|
Markering
|
Pijl
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Height
|
55,5 mm
|
Width
|
55,5 mm
|
Depth
|
25 mm
|
IK-beschermingsgraad
|
IK03
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,400 cm
|
Package 1 Width
|
5,700 cm
|
Package 1 Length
|
5,800 cm
|
Package 1 Weight
|
22,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
6,500 cm
|
Package 2 Width
|
7,200 cm
|
Package 2 Length
|
10,100 cm
|
Package 2 Weight
|
134,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
225
|
Package 3 Height
|
20,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,600 cm
|
Package 3 Length
|
40,500 cm
|
Package 3 Weight
|
6,404 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
65
|
|
|