Schneider-Electric
 
MEG4010-3625 foto- Schneider-electric
MEG4010-3625
Systeem M - Afdekraam - M-Pure - 1-voudig - Kunststof - Actief wit
EAN Code EAN Code: 
4042811181031
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Pure
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 1 voudig
Kleurtint Actiefwit (RAL 9016)
Oppervlakte afwerking Glanzend
Oppervlaktebehandeling Antibacterieel
Materiaal Thermoplast
IP-beschermingsgraad IP20
Height 90 mm
Width 90 mm
Depth 12 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,200 cm
Package 1 Length 8,200 cm
Package 1 Weight 16,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 9,600 cm
Package 2 Length 12,300 cm
Package 2 Weight 216,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 180
Package 3 Height 20,300 cm
Package 3 Width 30,700 cm
Package 3 Length 40,200 cm
Package 3 Weight 4,216 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja