Schneider-Electric
 
MEG4010-3646 foto- Schneider-electric
MEG4010-3646
Afdekraam - M-Pure Decor - 1-voudig - Edelstaal / aluminium
EAN Code EAN Code: 
4042811180898
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Pure Decor
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 1 voudig
Kleurtint Roestvrij staal
Oppervlakte afwerking Mat
Oppervlaktebehandeling Gelamineerd
Materiaal Thermoplast
IP-beschermingsgraad IP20
Height 90 mm
Width 90 mm
Depth 12 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,200 cm
Package 1 Length 8,700 cm
Package 1 Weight 26,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 2,700 cm
Package 2 Width 9,200 cm
Package 2 Length 9,300 cm
Package 2 Weight 68,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 4,422 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop