Schneider-Electric
 
MEG4010-3660 foto- Schneider-electric
MEG4010-3660
Systeem M - Afdekraam - M-Pure - 1-voudig - Kunststof - Aluminium
EAN Code EAN Code: 
4042811181154
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Pure
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 1 voudig
Kleurtint Aluminium
Oppervlakte afwerking Mat
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Materiaal Thermoplast
IP-beschermingsgraad IP20
Height 90 mm
Width 90 mm
Depth 12 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,300 cm
Package 1 Width 10,800 cm
Package 1 Length 11,600 cm
Package 1 Weight 18,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,300 cm
Package 2 Width 9,700 cm
Package 2 Length 12,300 cm
Package 2 Weight 212,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 180
Package 3 Height 20,700 cm
Package 3 Width 31,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 4,142 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja