Schneider-Electric
 
MEG4010-3671 foto- Schneider-electric
MEG4010-3671
Systeem M - Afdekraam - M-Pure Decor - 1-voudig - Hout - Wenge
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Pure Decor
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 1 voudig
Kleurtint Wengé
Oppervlakte afwerking Mat
Oppervlaktebehandeling Gelamineerd
Materiaal Thermoplast
IP-beschermingsgraad IP20
Height 90 mm
Width 90 mm
Depth 12 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 8,7 cm
Package 1 Length 8,3 cm
Package 1 Weight 27,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 120
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,32 kg
Unit Type of Package 3 BB1
Number of Units in Package 3 2
Package 3 Height 2,5 cm
Package 3 Width 9,2 cm
Package 3 Length 9,2 cm
Package 3 Weight 69,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop