Schneider-Electric
 
MEG4020-3614 foto- Schneider-electric
MEG4020-3614
Afdekraam - M-Pure - 2-voudig - Antraciet
EAN Code EAN Code: 
4042811181222
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Pure
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 2 voudig
Kleurtint Antraciet (RAL 7024)
Oppervlakte afwerking Mat
Materiaal Thermoplast
IP-beschermingsgraad IP20
Height 90 mm
Width 163 mm
Depth 12 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,200 cm
Package 1 Length 15,300 cm
Package 1 Weight 30,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,600 cm
Package 2 Width 12,400 cm
Package 2 Length 16,600 cm
Package 2 Weight 346,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 90
Package 3 Height 20,100 cm
Package 3 Width 30,500 cm
Package 3 Length 40,100 cm
Package 3 Weight 3,484 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja