Schneider-Electric
 
MEG4020-3619 foto- Schneider-electric
MEG4020-3619
Systeem M - Afdekraam - M-Pure - 2-voudig - Kunststof - Polarwit
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Pure
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 2 voudig
Kleurtint Poolwit (RAL 9010)
Oppervlakte afwerking Glanzend
Materiaal Thermoplast
IP-beschermingsgraad IP20
Height 90 mm
Breedte 163 mm
Depth 12 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,900 cm
Package 1 Width 9,100 cm
Package 1 Length 18,800 cm
Package 1 Weight 28,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,600 cm
Package 2 Width 12,800 cm
Package 2 Length 16,500 cm
Package 2 Weight 352,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 90
Package 3 Height 19,600 cm
Package 3 Width 30,400 cm
Package 3 Length 40,700 cm
Package 3 Weight 3,554 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Cradle-to-Cradle
print Zilver
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja