|
|
|
MEG4020-3625
Systeem M - Afdekraam - M-Pure - 2-voudig - Kunststof - Actief wit
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Merten M-Pure
|
Beschermde naam
|
M-Pure
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Kleurtint
|
Actiefwit
|
Colour code
|
RAL 9016
|
Complementair
Aantal stellen
|
2 voudig
|
Mounting mode
|
Horizontaal en verticaal
|
Materiaal
|
Polycarbonaat glanzend
|
Oppervlaktebehandeling
|
Antibacterieel
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
29 g
|
Hoogte verpakking 1
|
1 cm
|
Breedte verpakking 1
|
8,3 cm
|
Lengte verpakking 1
|
15,4 cm
|
Type verpakking 2
|
BB1
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
10
|
Gewicht verpakking 2
|
357 g
|
Hoogte verpakking 2
|
12 cm
|
Breedte verpakking 2
|
9 cm
|
Lengte verpakking 2
|
16,2 cm
|
Type verpakking 3
|
CAR
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
90
|
Gewicht verpakking 3
|
3,62 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
18,5 cm
|
Breedte verpakking 3
|
30 cm
|
Lengte verpakking 3
|
40 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|